Het Belgische STAS is een machinebouwer voor het sorteren van allerhande fruit. Als enthousiaste ondernemer zag Kristof Stas zich uitgedaagd om zich verder te onderscheiden door de kwaliteit van zijn sorteermachines nog meer te verhogen en tegelijk te voldoen aan de scherpste eisen op het gebied van voedselveiligheid. Belangrijk was uiteraard ook dat het prijspeil van zijn producten op een acceptabel niveau bleef.
Op bestelling bouwt STAS fruitsorteermachines, afgestemd op de wensen van zijn klant. Het toepassen van SKF lagers gebeurde voorheen alleen op specifieke posities waar een deel van de machine en desbetreffende lagers onder water zou komen te staan en een performantere afdichting nodig is om een langere levensduur te realiseren. Kristof Stas: ‘De kwaliteit van SKF is hoger, maar we maakten ook een prijsafweging en kozen destijds voor een ander merk lagers. De gedachte was dat als we duurder zijn dan onze concurrentie, we ook minder afname zien’.
Betere prijs-kwaliteit verhouding
‘Toen we samen met één van onze distributeurs een bezoek brachten aan STAS bleek dat prijsverschil eigenlijk heel acceptabel’, vertelt Willem Barthels, Accountmanager bij SKF Industrial Sales Benelux. De overstap naar de witgekleurde Food Line lagerblokken was toen snel gemaakt. Aanvullende afspraken met SKF en distributeur over gegarandeerde voorraadhoeveelheden speelden bij die beslissing ook een significante rol. De geautoriseerde SKF Distributeur heeft verder een deel van de warehouse-operatie van STAS overgenomen en gedigitaliseerd wat een behoorlijke kostenbesparing gaat opleveren.
‘We zijn helemaal overgestapt op SKF producten’, vertelt Kristof Stas. ‘De kwaliteit van onze machines wordt door de markt nu hoger geclassificeerd, prijspeil is nagenoeg gelijk gebleven, terwijl ons bedrijfsproces verder geoptimaliseerd en onze supply chain geborgd is.’
Proactieve voedselveiligheid
De nieuwe Food Line lagerunits Blue Range werden door Kristof Stas enthousiast ontvangen. De voordelen van dit innoverende product zijn dan ook navenant (zie kader). Een eerste kersen-sorteermachine, een type met zo’n 100 lagers en lagerunits werd volledig uitgerust met SKF Blue Range. Hier gaan we ons mee laten zien op beurzen!’
Ook proactief bezig zijn met voedselveiligheid?
Download dan ons E-book.
|
|
|
De nieuwe Food Line lagerunits Blue Range zorgen voor:
Enkele kenmerken van de nieuwe Blue Range:
|
|
© 2021 Copyright - SKF Benelux - Voorwaarden en condities | Privacybeleid | Eigenaar van de site | Cookies | Algemene voorwaarden
Meidoornkade 14, 3992 AE Houten, +31 (0)30 607 59 57, Nederland - Berkenlaan 8C, 1831 Diegem, +32 (0)2 729 66 11, België - skf.benelux@skf.com