Referentie Project

Kortere onderhouds-stops voor ATM

Afval Terminal Moerdijk (ATM) verwerkt jaarlijks zo’n 2 miljoen ton afval en ziet kans dit voor bijna 95% weer geschikt te maken voor hergebruik. Gezien de krappe verwerkingscapaciteit in de markt is er weinig tijd voor onderhoud en is stilstand al helemaal ongewenst. Maar om lagers van de schroefdroger te vervangen moest tot voor kort de complete aandrijving gedemonteerd worden. Daar is nu een oplossing voor gevonden!

Om de onderhoudstijd te verkorten wilde ATM gebruik gaan maken van gedeelde lagers en huizen (split bearings). De ATM engineers kwamen er achter dat de voor hen benodigde lagers en huizen niet tot het standaard assortiment behoren. Nu kennen ATM en SKF elkaar al heel lang en gezamenlijk is gezocht naar een oplossing. 

 

ATM building

‘Niet alleen het feit dát we de voor ATM benodigde deelbare Cooper lagers, afdichtingen en huizen konden maken, maar dat ook nog in zeer korte tijd konden leveren en monteren, was doorslaggevend’, vertelt Casper Duijndam, Application Engineer bij SKF Benelux. ‘Er zijn drie deelbare tweerijige tonlagers (239S500M) op maat gemaakt. Daarnaast hebben we ook speciale lagerhuizen met diagonale deling gemaakt, zodat bij ATM een aanzienlijk kortere revisietijd nodig is. Tegelijk hebben onze “on-site machining” specialisten de as grondig aangepakt zodat deze samen met de nieuwe lagers en huizen weer voor jaren mee kunnen’.

De voordelen voor ATM zijn substantieel. Doordat de schroefdroger niet compleet uit elkaar hoeft, is de doorlooptijd van werkzaamheden sterk verkort met enkele dagen. En door de snelle leverings- en montagetijd was alles precies binnen een geplande onderhoudsstop te realiseren. ‘Dat is mede te danken aan de goede samenwerking met onze Cooper fabriek en plaatselijke collega’s’, vervolgt Casper. ‘Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn geen loze beloften, al moeten we het wel elke keer weer waar maken.’ 

Meer lezen over Cooper gedeelde lagers?
Download dan de pdf

 

ATM split bearing
Cooper housing
ATM

© 2021 Copyright - SKF Benelux - Voorwaarden en condities | Privacybeleid | Eigenaar van de site | Cookies | Algemene voorwaarden 
Meidoornkade 14, 3992 AE Houten, +31 (0)30 607 59 57, Nederland - Berkenlaan 8C, 1831 Diegem, +32 (0)2 729 66 11, België - skf.benelux@skf.com