Je hebt een mooie opdracht, maar komt in je calculaties niet tot een goede oplossing met standaard of zelfs hybride groefkogellagers. Voor Advanced Electromagnetics (AE) was SimPro Spindle de oplossing om een selectie te maken van speciale lagers voor een motor met een hoog koppel én een hoog toerental.
Een Franse universiteit gaf AE uit Sprang-Capelle opdracht tot het maken van een testmotor. Het bijzondere aan deze motor is de combinatie van een relatief hoog koppel (400 Nm) én hoog toerental (20.000 rpm). Het hoge koppel betekent normaal een relatief grote asdiameter (ca. Ø 60 - Ø 65 mm lagerboring). Marcel van Wijk, Mechatronics Engineer bij AE: ‘Als je een reguliere calculator gebruikt en standaard of hybride lagers selecteert, blijkt dat de limiting speed te laag is. Tijd voor een goed gesprek met SKF!’
‘We hadden al eens eerder contact gehad’, vertelt Casper Duijndam, Application Engineer bij SKF, ‘en we kwamen al snel op SimPro Spindle.’ Met deze lager-simulatiesoftware kun je ontwerpalternatieven maken waarin specifieke kennis en gegevens van SKF super-precisielagers gebruikt worden. Perfect voor toepassingen met hoge toerentallen, maar er wordt ook rekening gehouden met eigen resonantie frequenties. Daarnaast kun je zelf lagersets met voorspanning samenstellen, belangrijk voor het effect op de stijfheid.
‘We hebben AE een proeflicentie voor SimPro Spindle aangeboden. De deskundige technici bij AE konden daar direct mee van start en maakten uiteindelijk een groot aantal toepasbare, maar verschillende modellen.' Marcel van Wijk (AE): ‘Samen met SKF hebben we de opties doorgenomen en uiteindelijk de beste gekozen. Perfecte tool en prima samenwerking, daar heb je wat aan. Ook voor toekomstige opdrachten zullen wij nog veel gemak en tijdswinst ervaren van SimPro!’
SimPro Spindle:
SimPro Spindle
|
|
|
Advanced Electromagnetics
Meer dan 75 jaar ervaring met design, prototyping en serieproductie van hoogwaardige elektrische machines (bijv. Direct-drive), vermogenselektronica en elektromechanische systemen. Daarnaast gespecialiseerd in de fabricage, import en distributie van magnetische producten voor industrieel, commercieel en consumentengebruik.
Meer informatie: www.ae-grp.nl
|
|
|
|
© 2020 Copyright - SKF Benelux - Voorwaarden en condities | Privacybeleid | Eigenaar van de site | Cookies | Algemene voorwaarden
Meidoornkade 14, 3992 AE Houten, +31 (0)30 607 59 57, Nederland - Berkenlaan 8C, 1831 Diegem, +32 (0)2 729 66 11, België - skf.benelux.news@skf.com