Verleng door juiste montage de levensduur van uw lagers 

Een lager monteren om de levensduur van uw lager te verlengen

SKF Bearing Life Cycle Montage

 

Ongeveer 16% van alle voortijdige lageruitval is het gevolg van slechte passing of onjuiste montagetechnieken. Door de juiste montageprocedure voor uw lager te kiezen, kunt u de gebruiksduur van uw lager verlengen en de kosten verlagen die het gevolg zijn van voortijdige lageruitval en mogelijke schade aan de apparatuur. 

Meer weten om voortijdig
lageruitval te voorkomen?

SKF Bearing Life Cycle montage

Ongeveer 16% van alle voortijdige lageruitval is het gevolg van slechte passing of onjuiste montagetechnieken. Door de juiste montageprocedure voor uw lager te kiezen, kunt u de gebruiksduur van uw lager verlengen en de kosten verlagen die het gevolg zijn van voortijdige lageruitval en mogelijke schade aan de apparatuur. 

Mounting bearings in a cold condition

Lagers monteren in koude toestand

Kleine en middelgrote lagers worden in het algemeen koud gemonteerd. Traditioneel werd het lager vaak gemonteerd met een hamer en een oud stuk pijp. De slagbus van SKF helpt lagerschade te voorkomen door de krachten uit te oefenen op de lagerring met de vaste passing. 

mounting bearings using heat

Lagers monteren met behulp van warmte

Lagers worden voorafgaand aan de montage vaak in een oliebad verwarmd.  Deze methode kan echter het lager vervuilen, wat resulteert in voortijdige lageruitval. Tegenwoordig is inductieverwarming de meest gebruikte techniek voor het verwarmen van lagers, omdat deze een hoge mate van beheersbaarheid, efficiëntie en veiligheid mogelijk maakt. 

Mounting bearings using hydraulic techniques

Lager-montage met hydraulische technieken

SKF is een pionier geweest in het gebruik van hydraulische technieken, bijvoorbeeld de SKF-drukoliemethode en de SKF drive-up methode, voor het monteren van lagers. Deze technieken hebben geholpen om lager-opstellingen te vereenvoudigen en correcte, veilige en gemakkelijke montage mogelijk te maken. 

Mounting bearings in a cold condition

Lagers monteren in koude toestand

Kleine en middelgrote lagers worden in het algemeen koud gemonteerd. Traditioneel werd het lager vaak gemonteerd met een hamer en een oud stuk pijp. De slagbus van SKF helpt lagerschade te voorkomen door de krachten uit te oefenen op de lagerring met de vaste passing. 

mounting bearings using heat

Lagers monteren met behulp van warmte

SKF is een pionier geweest in het gebruik van hydraulische technieken, bijvoorbeeld de SKF drukoliemethode en de SKF drive-up methode, voor het monteren van lagers. Deze technieken hebben geholpen om lageropstellingen te vereenvoudigen en correcte, veilige en gemakkelijke montage mogelijk te maken. 

Mounting bearings using hydraulic techniques

Lagers montage met hydraulische technieken 

SKF is een pionier geweest in het gebruik van hydraulische technieken, bijvoorbeeld de SKF drukoliemethode en de SKF drive-up methode, voor het monteren van lagers. Deze technieken hebben geholpen om lageropstellingen te vereenvoudigen en correcte, veilige en gemakkelijke montage mogelijk te maken.

SKF TWIM 15 Draagbare Lagerverwarmer

De SKF draagbare inductieverwarmer TWIM 15 is bedoeld om rollagers te verwarmen die met een vaste passing op een as zijn gemonteerd. De lagers zetten uit door de verwarming, zodat er minder kracht nodig is bij de montage.  

De TWIM 15 is bovendien te gebruiken om andere ringvormige, metalen componenten te verwarmen en is daarmee flexibel in gebruik. 

SKF TWIM 15 Draagbare Lagerverwarmer

De SKF draagbare inductieverwarmer TWIM 15 is bedoeld om rollagers te verwarmen die met een vaste passing op een as zijn gemonteerd. De lagers zetten uit door de verwarming, zodat er minder kracht nodig is bij de montage. De TWIM 15 is bovendien te gebruiken om andere ringvormige, metalen componenten te verwarmen en is daarmee flexibel in gebruik. 

SKF bearing assist app

Bearing Assist

Werk slimmer samen met de SKF Bearing Assist app. Scan eenvoudig de SKF lagerverpakking om direct op uw mobiele toestel toegang te krijgen tot de juiste montage-instructies en lagerinformatie. 

Lees meer over Bearing Assist 

SKF mount tool

skf.com/mount

Montage is een van de kritieke fasen van de levenscyclus van het lager. Als u het lager niet goed volgens de juiste methode en met het juiste gereedschap monteert, wordt de gebruiksduur van het lager verkort. Ongeveer 16% van alle voortijdige lageruitval is het gevolg van slechte passing of onjuiste montagetechnieken. Klik hier voor montage- en demontage-instructies voor SKF wentellagers. Voer gewoon de SKF lageraanduiding in en ga aan de slag. 

SKF training solutions

Training Solutions 

Productieprocessen zijn voortdurend in ontwikkeling. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in uw branche door uw medewerkers effectief te laten trainen. Het verbeteren van de competenties van medewerkers is een beproefde manier om tevredenheid op het werk te vergroten, de productiviteit te verhogen en waarde toe te voegen aan uw bedrijf. 

Lees meer over SKF Trainingen

SKF bearing assist app

Bearing Assist

Werk slimmer samen met de SKF Bearing Assist-app. Scan eenvoudig de SKF lagerverpakking om direct op uw mobiele toestel toegang te krijgen tot de juiste montage-instructies en lagerinformatie. 

Lees meer over Bearing Assist

SKF mount tool

skf.com/mount

Montage is een van de kritieke fasen van de levenscyclus van het lager. Als u het lager niet goed volgens de juiste methode en met het juiste gereedschap monteert, wordt de gebruiksduur van het lager verkort. Ongeveer 16% van alle voortijdige lageruitval is het gevolg van slechte passing of onjuiste montagetechnieken. Klik hier voor montage- en demontage-instructies voor SKF wentellagers. Voer gewoon de SKF lageraanduiding in en ga aan de slag.

SKF training solutions

Training Solutions 

Productieprocessen zijn voortdurend in ontwikkeling. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in uw branche met effectieve training van uw medewerkers. Het verbeteren van de competenties van medewerkers is een beproefde manier om tevredenheid op het werk te vergroten, de productiviteit te verhogen en waarde toe te voegen aan uw bedrijf. 

Lees meer over SKF Training

SKF Bearing Fitting Tools TMFT 36

 

 

SKF Lagerslagbussen Set TMFT 36

Slechte montage, meestal met brute kracht, is verantwoordelijk voor 16% van voortijdige lageruitval. SKF lagerslagbussensets zijn ontworpen voor een snelle en nauwkeurige montage van lagers, waarbij gelijkertijd het risico op lagerschade minimaal is. Behalve voor het monteren van lagers is de TMFT-serie ook geschikt voor het monteren van andere componenten zoals bussen, afdichtingen en riemschijven.

Download TMFT 36 datasheet

SKF Bearing Fitting Tools TMFT 36

SKF Lagerslagbussen Set TMFT 36

Slechte montage, meestal met brute kracht, is verantwoordelijk voor 16% van voortijdige lageruitval. SKF lagerslagbussensets zijn ontworpen voor een snelle en nauwkeurige montage van lagers, waarbij gelijkertijd het risico op lagerschade minimaal is. Behalve voor het monteren van lagers is de TMFT-serie ook geschikt voor het monteren van andere componenten zoals bussen, afdichtingen en riemschijven. 

Download TMFT 36 datasheet

 
Onderhoudsgereedschappen en Smeermiddelen Catalogus

In deze catalogus vindt u het complete assortiment onderhoudsproducten van SKF, waarmee u de maximale gebruiksduur van uw lagers kunt halen. 

Onderhoudsgereedschap en Smeermiddelen Catalogus

SKF Onderhoudsgereedschappen en Smeermiddelen catalogus

In deze catalogus vindt u het complete assortiment onderhoudsproducten van SKF, waarmee u de maximale gebruiksduur van uw lagers kunt halen. 

Neem contact op met het team om meer te weten te komen over de voordelen van het voorkomen van voortijdige lageruitval.