Smering is belangrijk. Maar weet u ook hoe belangrijk?
Correcte lagersmering is een essentiële stap om de volle gebruiksduur van het lager te bereiken. 50% van de lagers die voortijdig uitvallen, is het gevolg van slechte smering of verontreinigingen. Onjuiste smering leidt tot hoge onderhoudskosten en tot gezondheids- en veiligheidsproblemen als gevolg van gladde werkvloeren of werken op slecht toegankelijke plaatsen.
Het is belangrijk om vet te selecteren dat geschikt is voor de toepassing van het lager en om de juiste hoeveelheid aan te brengen voordat u het lager in gebruik neemt.
Tijdens bedrijf moet het lager periodiek worden nagesmeerd. De juiste hoeveelheid van het juiste vet op de juiste momenten is van essentieel belang voor optimale lagerprestaties en een maximale gebruiksduur. Het gebruik van handmatige nasmeermethoden is heel gebruikelijk, maar continu nasmeren biedt veel voordelen.
Automatische smeersystemen kunnen de continue nasmering uitvoeren. Dit zorgt voor een consistente, correcte en verontreinigingsvrije vettoevoer.
Correcte lagersmering is een essentiële stap om de volle gebruiksduur van het lager te bereiken. 50% van voortijdige lageruitval is het gevolg van slechte smering of verontreinigingen. Onjuiste smering leidt tot hoge onderhoudskosten en tot gezondheids- en veiligheidsproblemen als gevolg van gladde werkvloeren of werken op slecht toegankelijke plaatsen.
Het is belangrijk om vet te selecteren dat geschikt is voor de toepassing van het lager en om de juiste hoeveelheid aan te brengen voordat u het lager in gebruik neemt. Tijdens bedrijf moet het lager periodiek worden nagesmeerd. De juiste hoeveelheid van het juiste vet op de juiste momenten is van essentieel belang voor optimale lagerprestaties en een maximale gebruiksduur.
SYSTEM24 – éénpunts automatisch smeersysteem
Handmatige smering uitvoeren kan lastig zijn vanwege het enorme aantal smeerpunten in een fabriek. Bovendien hebben veel van deze punten andere smeringsbehoeften.
SKF SYSTEM 24 éénpunts automatisch smeersysteem is een oplossing die de arbeidsveiligheid en de betrouwbaarheid van de machine verhoogt. Voor meer informatie klik hier om onze brochure Automatic Lubricators te downloaden.
SKF DialSet
SKF DialSet is ontworpen om u te helpen bij het instellen van uw automatische smeersystemen van SKF. Nadat u de criteria en het vet dat geschikt is voor uw toepassing, heeft geselecteerd, levert het programma u de juiste instellingen voor uw SKF automatische smeersystemen. Het is ook een snel en eenvoudig hulpmiddel om nasmeerintervallen en hoeveelheden te berekenen. Beschikbaar online en als mobiele app.
SKF SYSTEM 24
Handmatige smering uitvoeren kan lastig zijn vanwege het enorme aantal smeerpunten in een fabriek. Bovendien hebben veel van deze punten andere smeringsbehoeften. SKF SYSTEM 24 éénpunts automatisch smeersysteem is een oplossing die de arbeidsveiligheid en de betrouwbaarheid van de machine verhoogt.
SKF DialSet
Nadat u de criteria en het vet dat geschikt is voor uw toepassing, heeft geselecteerd, levert het programma u de juiste instellingen voor uw SKF automatische smeersystemen. Het is ook een snel en eenvoudig hulpmiddel om nasmeerintervallen en hoeveelheden te berekenen.
Beschikbaar online of als mobiele app
SKF LubeSelect
Het selecteren van een geschikt vet voor een bepaald lager is een cruciale stap als het lager moet voldoen aan de ontwerpverwachtingen in zijn toepassing. Gebruik de SKF LubeSelect app om het juiste smeermiddel voor uw toepassing te selecteren. Ga naar SKF LubeSelect
SKF Lubrication Planner
Een goed smeerplan kan u helpen ongeplande machinestilstand te voorkomen. Met SKF Lubrication Planner kunt u uw smeerplannen ontwikkelen en opvolgen.
Ga naar SKF Lubrication Planner
SKF LubeSelect
Het selecteren van een geschikt vet voor een bepaald lager is een cruciale stap als het lager moet voldoen aan de ontwerpverwachtingen in zijn toepassing. Gebruik de SKF LubeSelect om het juiste smeermiddel voor uw toepassing te selecteren. Ga naar LubeSelect
SKF Lubrication Planner
Een goed smeerplan kan u helpen ongeplande machinestilstand te voorkomen. Met SKF Lubrication Planner kunt u uw smeerplannen ontwikkelen en opvolgen. Ga naar Lubrication Planner
Accu vetpistool
Bij het ontwerp van het SKF Accu vetpistool TLGB 20 stond maximale efficiëntie centraal. Het vetpistool heeft een ingebouwde vetmeter die voorkomt dat u te veel of te weinig vet doseert.
De TLGB 20 is geschikt voor allerlei handmatige smeertaken, bijvoorbeeld voor het smeren van lagers en machines in een productieomgeving of industriële omgeving.
SKF Accu Vetpistool
Bij het ontwerp van het SKF Accu Vetpistool TLGB 20 stond maximale efficiëntie centraal. Het vetpistool heeft een ingebouwde vetmeter die voorkomt dat u te veel of te weinig vet doseert.
De TLGB 20 is geschikt voor allerlei handmatige smeertaken, bijvoorbeeld voor het smeren van lagers en machines in een productieomgeving of industriële omgeving.
SKF Vet Meter LAGM 1000E
De hoeveelheid vet die vetpistolen per slag afgeven, is afhankelijk van veel variabelen.
Bij het handmatig smeren van lagers is het in het algemeen moeilijk om een nauwkeurige hoeveelheid vet aan te brengen. De juiste hoeveelheid vet is echter van cruciaal belang voor de gebruiksduur van de lagers, omdat over- of ondersmering kan leiden tot uitval van de machine.
SKF Vet Meter LAGM 1000E
De hoeveelheid vet die vetpistolen per slag afgeven, is afhankelijk van veel variabelen.
Bij het handmatig smeren van lagers is het in het algemeen moeilijk om een nauwkeurige hoeveelheid vet aan te brengen. De juiste hoeveelheid vet is echter van cruciaal belang voor de gebruiksduur van de lagers, omdat over- of ondersmering kan leiden tot uitval van de machine.
Selecteer het juiste SKF vet voor uw toepassing met het Vet Selectie Schema, beschikbaar formaat: PDF 50 x 70 cm
Select the right SKF grease for your application with the grease selection chart.
Available format: PDF 50 x 70 cm
Neem contact op met het team om meer te weten te komen over de voordelen van het voorkomen van voortijdige lageruitval.
© Copyright - SKF Benelux - Voorwaarden en condities | Privacybeleid | Eigenaar van de site | Cookies | Algemene voorwaarden