Waarom nauwkeurige as-uitlijning zo belangrijk is!

Nauwkeurige asuitlijning is erg belangrijk

Verminder machine-uitval en verhoog uw uptime

Het is een feit. Onjuiste uitlijning van assen is een belangrijke oorzaak van uitval van roterende machines. Nauwkeurig uitlijnen van assen kan veel van dergelijke storingen voorkomen en ongeplande stilstand en productieverlies ten gevolge daarvan verminderen. In de uitdagende omgeving van vandaag de dag waarin kostenverlaging en optimale inzet van assets centraal staan, is de noodzaak van nauwkeurige asuitlijning nu groter dan ooit. 
 
Een van de meest voorkomende redenen voor ongeplande stilstand van riemaangedreven machines is een verkeerde uitlijning van de riemschijven. Een onjuiste uitlijning van de riemschijven kan leiden tot meer slijtage van riemschijven en riemen en tot meer ongewenste geluiden en trillingen die kunnen leiden tot ongeplande stilstand van machines. Een ander potentieel neveneffect van verhoogde trillingen is voortijdige lageruitval. 

SKF Bearing LIfe Cycle Alignment

Meer weten om voortijdig lageruitval te voorkomen?

Verminder machine-uitval en verhoog uw uptime

Het is een feit. Onjuiste uitlijning van assen is een belangrijke oorzaak van uitval van roterende machines. Nauwkeurig uitlijnen van assen kan veel van dergelijke storingen voorkomen en ongeplande stilstand en productieverlies ten gevolge daarvan verminderen. In de uitdagende omgeving van vandaag de dag waarin kostenverlaging en optimale inzet van assets centraal staan, is de noodzaak van nauwkeurige asuitlijning nu groter dan ooit. 
 
Een van de meest voorkomende redenen voor ongeplande stilstand van riemaangedreven machines is een verkeerde uitlijning van de riemschijven. Een onjuiste uitlijning van de riemschijven kan leiden tot meer slijtage van riemschijven en riemen en tot meer ongewenste geluiden en trillingen die kunnen leiden tot ongeplande stilstand van machines. Een ander potentieel neveneffect van verhoogde trillingen is voortijdige lageruitval.

Wat is scheefstelling van de as?

Machines moeten zowel in het horizontale als het verticale vlak worden uitgelijnd. Scheefstelling kan het gevolg zijn van parallelle verschuiving of een hoekafwijking. De gevolgen van slecht uitgelijnde assen kunnen ernstig zijn voor de uiteindelijke bedrijfsresultaten. As-uitlijnsystemen zijn sneller en gemakkelijker te gebruiken dan meetklokken, zijn nauwkeuriger en vereisen geen speciale vaardigheden om vrijwel elke keer nauwkeurige resultaten te verkrijgen.

Wat is scheefstelling van de as?

Machines moeten zowel in het horizontale als het verticale vlak worden uitgelijnd. De scheefstelling kan het gevolg zijn van parallelle verschuiving of een hoekafwijking. De gevolgen van slecht uitgelijnde assen kunnen ernstig zijn voor de uiteindelijke bedrijfsresultaten. Asuitlijnsystemen zijn sneller en gemakkelijker te gebruiken dan meetklokken, zijn nauwkeuriger en vereisen geen speciale vaardigheden om vrijwel elke keer nauwkeurige resultaten te verkrijgen.

SKF shaft alignment TKSA series
SKF shaft alignment TKSA series

As-uitlijning TKSA serie

Voordat u een systeem aanschaft, moet u de toepassingen identificeren waarvoor u het wilt gebruiken en een lijst met vereisten maken. Een duur systeem aanschaffen dat aan vrijwel elke behoefte kan voldoen, kan een kostbare vergissing zijn, aangezien de technici vaardig moeten zijn in het gebruik ervan. SKF heeft, na uitgebreid overleg met gebruikers, betaalbare en gebruiksvriendelijke as-uitlijnapparatuur ontwikkeld die geschikt is voor de meeste uitlijntaken.  

Download TKSA brochure

Asuitlijning TKSA serie

Voordat u een systeem aanschaft, moet u de toepassingen identificeren waarvoor u het wilt gebruiken en een lijst met vereisten maken. Een duur systeem aanschaffen dat aan vrijwel elke behoefte kan voldoen, kan een kostbare vergissing zijn, aangezien de technici vaardig moeten zijn in het gebruik ervan. SKF heeft, na uitgebreid overleg met gebruikers, betaalbaar, gebruiksvriendelijk asuitlijnapparatuur ontwikkeld dat geschikt is voor de meeste uitlijntaken.  

Download TKSA brochure

 

As-uitlijningsapparatuur - demo video

Deze video toont instructies voor het gebruik van as-uitlijningsapparatuur en leidt u stap voor stap door het uitlijningsproces. Deze video richt zich op de TKSA 11, de meest eenvoudige versie van de serie as-uitlijn apparatuur.

Asuitlijn Apparatuur demo video

Deze video toont instructies voor het gebruik van asuitlijnapparatuur en leidt u stap voor stap door het uitlijnproces. Deze video richt zich op de TKSA 11, de meest eenvoudige versie van het gereedschap. 

SKF TKSA Shaft align

Laser Riemuitlijn methodes

Een van de meest voorkomende redenen voor ongeplande stilstand van riemaangedreven machines is een verkeerde uitlijning van de riemschijven. Laserapparatuur voor het uitlijnen van riemen werkt sneller en nauwkeuriger dan traditionele methoden. Met riemuitlijnapparatuur kunt u de vlakken of de groeven van de riemschijven uitlijnen.

SKF Belt Alignment TKBA 40

Riemuitlijning TKBA serie

SKF biedt een serie van drie verschillende soorten riemuitlijnapparatuur om nauwkeurige uitlijning voor bijna alle toepassingen mogelijk te maken. Het gereedschap is zo ontworpen dat het gemakkelijk te gebruiken is zonder speciale training. De laserpositie geeft de aard van de scheefstelling aan, waardoor een eenvoudige en nauwkeurige afstelling mogelijk is. 

Download TKBA brochure

SKF Shims series

SKF Vulplaatjes TMAS serie

Voor nauwkeurige verticale uitlijning van machines. Nauwkeurige afstelling van de machine is een essentieel onderdeel van elk uitlijnproces. SKF voorgesneden vulplaatjes met één groef zijn verkrijgbaar in vijf verschillende afmetingen en in tien verschillende diktes.

Download TMAS datasheet

SKF TKSA Shaft align

Laser riem-uitlijn methodes

Een van de meest voorkomende redenen voor ongeplande stilstand van riem-aangedreven machines is een verkeerde uitlijning van de riemschijven. Laserapparatuur voor het uitlijnen van riemen werkt sneller en nauwkeuriger dan traditionele methoden. Met riem-uitlijnapparatuur kunt u de vlakken of de groeven van de riemschijven uitlijnen. 

SKF Belt Alignment TKBA 40

Riem-uitlijning TKBA serie

SKF biedt een serie van drie soorten riem-uitlijnapparatuur om nauwkeurige uitlijning voor bijna alle toepassingen mogelijk te maken. Het gereedschap is zo ontworpen dat het gemakkelijk te gebruiken is zonder speciale training. De laserpositie geeft de aard van de scheefstelling aan, waardoor een eenvoudige en nauwkeurige afstelling mogelijk is.

Download TKBA brochure 

SKF Shims series

SKF vulplaatjes TMAS serie   

Voor nauwkeurige verticale uitlijning van machines. Nauwkeurige afstelling van de machine is een essentieel onderdeel van elk uitlijnproces. SKF voorgesneden vulplaatjes met één groef zijn verkrijgbaar in vijf verschillende afmetingen en in tien verschillende diktes.  

Download TMAS datasheet 

Neem contact op met het team om meer te weten te komen over de voordelen van het voorkomen van voortijdige lageruitval.