Een lager demonteren
Let er bij het demonteren van lagers op dat u andere machineonderdelen, zoals de as of het huis, niet beschadigt, want schade kan de efficiëntie en levensduur van de machine in gevaar brengen. Bij bepaalde toepassingen zijn mechanische, thermische of hydraulische demontagemethoden en gereedschap nodig voor een veilige, correcte en efficiënte demontage van de lagers.
Let er bij het demonteren van lagers op dat u andere machineonderdelen, zoals de as of het huis, niet beschadigt, want schade kan de efficiëntie en levensduur van de machine in gevaar brengen. Bij bepaalde toepassingen zijn mechanische, thermische of hydraulische demontagemethoden en gereedschappen nodig voor een veilige, correcte en efficiënte demontage van de lagers.
Meer weten om voortijdig lageruitval te voorkomen?
Maintenance Assessment / Onderhoudsbeoordeling
Maintenance Assessment / Onderhoudsbeoordeling is een benadering waarmee SKF op een eenvoudige manier de onderhoudskennis en -praktijken van klanten gedetailleerd beoordeelt. De behandelde gebieden zijn basis conditiebewaking, machine-uitlijning, montage en demontage van wentellagers en smering. De beoordeling levert een rapport op expertniveau op waarin sterke en zwakke punten in de onderhoudsprocessen van de klant naar voren komen, zodat deze de processen kan verbeteren. Het beoordelingsrapport bevat informatie over best practices en een lijst met van toepassing zijnde SKF onderhoudsoplossingen, services en trainingen.
Maintenance Assessment / Onderhoudsbeoordeling
Maintenance Assessment / Onderhoudsbeoordeling is een benadering waarmee SKF op een eenvoudige manier de onderhoudskennis en -praktijken van klanten gedetailleerd beoordeelt. De behandelde gebieden zijn basis conditiebewaking, machine-uitlijning, montage en demontage van wentellagers en smering. De beoordeling levert een rapport op expertniveau op waarin sterke en zwakke punten in de onderhoudsprocessen van de klant naar voren komen, zodat deze de processen kan verbeteren. Het beoordelingsrapport bevat informatie over best practices en een lijst met van toepassing zijnde SKF onderhoudsoplossingen, services en trainingen.
Mechanische demontage
Het is van essentieel belang om de juiste lagertrekker te kiezen. Het type en de maximale trekkracht van de trekker zijn van cruciaal belang om een demontageklus veilig en gemakkelijk uit te voeren. Breng indien mogelijk de aftrekkracht aan op de ring met de vaste passing. SKF heeft een compleet aanbod aan gemakkelijk te gebruiken mechanische, hydraulische en semi-hydraulische lagertrekkers voor vele lagertoepassingen.
Demontage met warmte
De binnenring van een cilinderlager heeft in het algemeen een strakke vaste passing. Er zijn daarom hoge krachten vereist om ze te demonteren. Voor lagers met een vlakke binnenring maakt verwarmingsapparatuur demontage sneller en gemakkelijker. Deze apparatuur vermindert het risico op schade aan de ring of de as. SKF heeft een reeks verwarmingsapparaten voor het demonteren van vlakke binnenringen van cilinderlagers.
Lagers demonteren met hydraulische technieken
Hydraulische technieken van SKF krijgen vaak de voorkeur voor het demonteren van grote lagers en andere grote componenten. Deze technieken, die gebruik maken van hydraulische pompen, moeren en olie-injectoren, maken het mogelijk om aanzienlijke krachten uit te oefenen voor het demonteren van lagers of andere componenten.
Mechanische demontage
Het is van essentieel belang om de juiste trekker voor de taak te kiezen. Het type en de maximale trekkracht van de trekker zijn van cruciaal belang om een demontageklus veilig en gemakkelijk uit te voeren. Breng indien mogelijk de aftrekkracht aan op de ring met de vaste passing. SKF heeft een compleet aanbod aan gemakkelijk te gebruiken mechanische, hydraulische en semi-hydraulische lagertrekkers voor vele lagertoepassingen.
Demontage met warmte
De binnenring van een cilinderlager heeft in het algemeen een strakke vaste passing. Er zijn daarom hoge krachten vereist om ze te demonteren. Voor lagers met een vlakke binnenring maakt verwarmingsapparatuur demontage sneller en gemakkelijker. Deze apparatuur vermindert het risico op schade aan de ring of de as. SKF heeft een reeks verwarmingsapparaten voor het demonteren van vlakke binnenringen van cilinderlagers.
Lagers demonteren met hydraulische technieken
Hydraulische technieken van SKF krijgen vaak de voorkeur voor het demonteren van grote lagers en andere grote componenten. Deze technieken, die gebruik maken van hydraulische pompen, moeren en olie-injectoren, maken het mogelijk om aanzienlijke krachten uit te oefenen voor het demonteren van lagers of andere componenten.
SKF EasyPull Lagertrekkers
De SKF EasyPull is uitgerust met verende armen en heeft een solide ontwerp en is daarmee een van de gebruiksvriendelijkste en veiligste soorten gereedschap op de markt. Ergonomische veerbediende armen stellen de gebruiker in staat om de trekker met slechts één beweging achter het onderdeel te plaatsen.
De SKF EasyPull is verkrijgbaar in mechanische- en hydraulisch ondersteunde versies en als complete set met een driedelige trekplaat en een lagertrekker-beschermhoes.
Bekijk de video om alles te weten te komen over dit unieke demontagegereedschap.
De SKF EasyPull is uitgerust met verende armen en heeft een solide ontwerp, en is daarmee een van de gebruiksvriendelijkste en veiligste soorten gereedschap op de markt. Ergonomische veerbediende armen stellen de gebruiker in staat om de trekker met slechts één beweging achter het onderdeel te plaatsen.
De SKF EasyPull is verkrijgbaar in mechanische en hydraulisch ondersteunde versies, en als complete set met een driedelige trekplaat en een lagertrekkerbeschermhoes.
Bekijk de video om alles te weten te komen over dit uniek gereedschap.
SKF Kogellagertrekker Set TMMD 100
De trekker is geschikt voor zowel blinde lagerhuizen als astoepassingen. De SKF TMMD 100 is geschikt voor het demonteren van maar liefst 71 verschillende SKF groefkogellagers, met asdiameters tussen 10 en 100 mm (0,4 – 3,9 in.).
SKF Kogellagertrekker Set TMMD 100
De trekker is geschikt voor zowel blinde lagerhuizen als astoepassingen. De SKF TMMD 100 is geschikt voor het demonteren van maar liefst 71 verschillende SKF groefkogellagers, met asdiameters tussen 10 en 100 mm (0,4 – 3,9 in.).
Download TMMD 100 datasheet
skf.com/mount
SKF biedt unieke gratis web-based informatie voor de montage en demontage van SKF lagers en lagerhuizen. Deze service geeft stapsgewijze instructies voor montage en demontage. Het systeem geeft ook informatie over het juiste gereedschap en de juiste smeermiddelen. Met deze gratis internetservice is de expertise van SKF 24 uur per dag wereldwijd binnen handbereik.
Lager Schade Analyse
De meeste lagers gaan langer mee dan de apparatuur waarin ze zijn geïnstalleerd; slechts een zeer klein percentage valt uit. Wanneer zich een probleem voordoet, kunnen inspectie tijdens bedrijf of stilstand en onmiddellijke probleemoplossing hints geven over wat er aan de hand is.
SKF biedt specifieke trainingen over het herkennen van lagerschade en wat u met de constateringen kunt doen.
Download Bearing Failure Analysis brochure
SKF Training Solutions
Productieprocessen zijn voortdurend in ontwikkeling. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in uw branche door uw medewerkers op effectieve wijze te trainen. Het verbeteren van de competenties van medewerkers is een beproefde manier om de tevredenheid op het werk te vergroten, de productiviteit te verhogen en waarde toe te voegen aan uw bedrijf.
skf.com/mount
SKF biedt een unieke gratis web-based informatiedienst voor de montage en demontage van SKF lagers en lagerhuizen. Deze service geeft stapsgewijze instructies voor montage en demontage. Het systeem geeft ook informatie over het juiste gereedschap en de juiste smeermiddelen. Met deze gratis internetservice is de expertise van SKF 24 uur per dag wereldwijd binnen handbereik.
Lager Schade Analyse
De meeste lagers gaan langer mee dan de apparatuur waarin ze zijn geïnstalleerd; slechts een zeer klein percentage valt uit. Wanneer zich een probleem voordoet, kunnen inspectie tijdens bedrijf of stilstand en onmiddellijke probleemoplossing hints geven over wat er aan de hand is.
SKF biedt specifieke trainingen over het herkennen van lagerschade en wat u met de constateringen kunt doen.
SKF Training Solutions
Productieprocessen zijn voortdurend in ontwikkeling. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in uw branche met effectieve training van uw medewerkers. Het verbeteren van de competenties van medewerkers is een beproefde manier om de tevredenheid op het werk te vergroten, de productiviteit te verhogen en waarde toe te voegen aan uw bedrijf.
Kom meer te weten over SKF Training
Neem contact op met het team om meer te weten te komen over de voordelen van het voorkomen van voortijdige lageruitval.
© Copyright - SKF Benelux - Voorwaarden en condities | Privacybeleid | Eigenaar van de site | Cookies | Algemene voorwaarden