Nauwkeurige asuitlijning is erg belangrijk
Verminder machine-uitval en verhoog uw uptime
Het is een feit. Onjuiste uitlijning van assen is een belangrijke oorzaak van uitval van roterende machines. Nauwkeurig uitlijnen van assen kan veel van dergelijke storingen voorkomen en ongeplande stilstand en productieverlies ten gevolge daarvan verminderen. In de uitdagende omgeving van vandaag de dag waarin kostenverlaging en optimale inzet van assets centraal staan, is de noodzaak van nauwkeurige asuitlijning nu groter dan ooit.
Een van de meest voorkomende redenen voor ongeplande stilstand van riemaangedreven machines is een verkeerde uitlijning van de riemschijven. Een onjuiste uitlijning van de riemschijven kan leiden tot meer slijtage van riemschijven en riemen en tot meer ongewenste geluiden en trillingen die kunnen leiden tot ongeplande stilstand van machines. Een ander potentieel neveneffect van verhoogde trillingen is voortijdige lageruitval.
Verminder machine-uitval en verhoog uw uptime
Het is een feit. Onjuiste uitlijning van assen is een belangrijke oorzaak van uitval van roterende machines. Nauwkeurig uitlijnen van assen kan veel van dergelijke storingen voorkomen en ongeplande stilstand en productieverlies ten gevolge daarvan verminderen. In de uitdagende omgeving van vandaag de dag waarin kostenverlaging en optimale inzet van assets centraal staan, is de noodzaak van nauwkeurige asuitlijning nu groter dan ooit.
Een van de meest voorkomende redenen voor ongeplande stilstand van riemaangedreven machines is een verkeerde uitlijning van de riemschijven. Een onjuiste uitlijning van de riemschijven kan leiden tot meer slijtage van riemschijven en riemen en tot meer ongewenste geluiden en trillingen die kunnen leiden tot ongeplande stilstand van machines. Een ander potentieel neveneffect van verhoogde trillingen is voortijdige lageruitval.
Wat is scheefstelling van de as?
Machines moeten zowel in het horizontale als het verticale vlak worden uitgelijnd. Scheefstelling kan het gevolg zijn van parallelle verschuiving of een hoekafwijking. De gevolgen van slecht uitgelijnde assen kunnen ernstig zijn voor de uiteindelijke bedrijfsresultaten. As-uitlijnsystemen zijn sneller en gemakkelijker te gebruiken dan meetklokken, zijn nauwkeuriger en vereisen geen speciale vaardigheden om vrijwel elke keer nauwkeurige resultaten te verkrijgen.
Wat is scheefstelling van de as?
Machines moeten zowel in het horizontale als het verticale vlak worden uitgelijnd. De scheefstelling kan het gevolg zijn van parallelle verschuiving of een hoekafwijking. De gevolgen van slecht uitgelijnde assen kunnen ernstig zijn voor de uiteindelijke bedrijfsresultaten. Asuitlijnsystemen zijn sneller en gemakkelijker te gebruiken dan meetklokken, zijn nauwkeuriger en vereisen geen speciale vaardigheden om vrijwel elke keer nauwkeurige resultaten te verkrijgen.
As-uitlijning TKSA serie
Voordat u een systeem aanschaft, moet u de toepassingen identificeren waarvoor u het wilt gebruiken en een lijst met vereisten maken. Een duur systeem aanschaffen dat aan vrijwel elke behoefte kan voldoen, kan een kostbare vergissing zijn, aangezien de technici vaardig moeten zijn in het gebruik ervan. SKF heeft, na uitgebreid overleg met gebruikers, betaalbare en gebruiksvriendelijke as-uitlijnapparatuur ontwikkeld die geschikt is voor de meeste uitlijntaken.
Download TKSA brochure
Asuitlijning TKSA serie
Voordat u een systeem aanschaft, moet u de toepassingen identificeren waarvoor u het wilt gebruiken en een lijst met vereisten maken. Een duur systeem aanschaffen dat aan vrijwel elke behoefte kan voldoen, kan een kostbare vergissing zijn, aangezien de technici vaardig moeten zijn in het gebruik ervan. SKF heeft, na uitgebreid overleg met gebruikers, betaalbaar, gebruiksvriendelijk asuitlijnapparatuur ontwikkeld dat geschikt is voor de meeste uitlijntaken.
Download TKSA brochure
Laser Riemuitlijn methodes
Een van de meest voorkomende redenen voor ongeplande stilstand van riemaangedreven machines is een verkeerde uitlijning van de riemschijven. Laserapparatuur voor het uitlijnen van riemen werkt sneller en nauwkeuriger dan traditionele methoden. Met riemuitlijnapparatuur kunt u de vlakken of de groeven van de riemschijven uitlijnen.
Riemuitlijning TKBA serie
SKF biedt een serie van drie verschillende soorten riemuitlijnapparatuur om nauwkeurige uitlijning voor bijna alle toepassingen mogelijk te maken. Het gereedschap is zo ontworpen dat het gemakkelijk te gebruiken is zonder speciale training. De laserpositie geeft de aard van de scheefstelling aan, waardoor een eenvoudige en nauwkeurige afstelling mogelijk is.
SKF Vulplaatjes TMAS serie
Voor nauwkeurige verticale uitlijning van machines. Nauwkeurige afstelling van de machine is een essentieel onderdeel van elk uitlijnproces. SKF voorgesneden vulplaatjes met één groef zijn verkrijgbaar in vijf verschillende afmetingen en in tien verschillende diktes.
Laser riem-uitlijn methodes
Een van de meest voorkomende redenen voor ongeplande stilstand van riem-aangedreven machines is een verkeerde uitlijning van de riemschijven. Laserapparatuur voor het uitlijnen van riemen werkt sneller en nauwkeuriger dan traditionele methoden. Met riem-uitlijnapparatuur kunt u de vlakken of de groeven van de riemschijven uitlijnen.
Riem-uitlijning TKBA serie
SKF biedt een serie van drie soorten riem-uitlijnapparatuur om nauwkeurige uitlijning voor bijna alle toepassingen mogelijk te maken. Het gereedschap is zo ontworpen dat het gemakkelijk te gebruiken is zonder speciale training. De laserpositie geeft de aard van de scheefstelling aan, waardoor een eenvoudige en nauwkeurige afstelling mogelijk is.
SKF vulplaatjes TMAS serie
Voor nauwkeurige verticale uitlijning van machines. Nauwkeurige afstelling van de machine is een essentieel onderdeel van elk uitlijnproces. SKF voorgesneden vulplaatjes met één groef zijn verkrijgbaar in vijf verschillende afmetingen en in tien verschillende diktes.
Neem contact op met het team om meer te weten te komen over de voordelen van het voorkomen van voortijdige lageruitval.
© Copyright - SKF Benelux - Voorwaarden en condities | Privacybeleid | Eigenaar van de site | Cookies | Algemene voorwaarden