Informatie over cookies
SKF gebruikt cookies op onze website om de getoonde informatie zo goed mogelijk af te stemmen op de voorkeuren van de bezoekers en om de gebruikerservaring van onze website in het algemeen op maat te maken. Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid.
Het juiste gereedschap helpt u voortijdige lageruitval te voorkomen
Inleiding tot de Bearing Life Cycle
Elk lager heeft een zeker gebruiksduurpotentieel. Onderzoek heeft aangetoond dat om tal van redenen niet elk lager dit bereikt. Er zijn binnen de Bearing Life Cycle belangrijke stadia te onderscheiden die van grote invloed zijn op de gebruiksduur van het lager. Deze fasen zijn het selecteren en kopen van een lager, montage, smering, uitlijning, eenvoudige conditiebewaking en demontage.
Belangrijkste oorzaken van voortijdige lageruitval
Slechte passing
Ongeveer 16% van alle voortijdige lageruitval wordt veroorzaakt door een slechte montage (meestal overmatige of verkeerd toegepaste kracht...) of door onderhoudspersoneel dat niet op de hoogte is van het juiste gereedschap. Voor bepaalde installaties zijn mechanische, hydraulische of warmtetoepassingsmethoden nodig voor correcte en efficiënte montage of demontage. Professionele montage, met behulp van gespecialiseerd gereedschap en speciale technieken, is een volgende positieve stap op weg naar maximale machine-uptime.
Slechte smering
"Sealed-for-life" lagers kunt u monteren en verder vergeten, maar ongeveer 36% van de voortijdige lageruitval wordt veroorzaakt door onvoldoende smeermiddel of smeermiddel met onjuiste specificaties. Een lager dat niet goed gesmeerd is, valt onvermijdelijk lang voor zijn normale gebruiksduur uit. Omdat lagers meestal de slechtst toegankelijke onderdelen van machines zijn, is smeren soms lastig en is een onjuiste smeerpraktijk vaak de oorzaak van het probleem.
Verontreiniging
Een lager is een precisieonderdeel dat alleen maar efficiënt werkt als zowel het lager als de smeermiddelen beschermd zijn tegen verontreiniging. En aangezien levenslang afgedichte lagers in kant-en-klare varianten slechts een klein deel van alle in gebruik zijnde lagers uitmaken, is minstens 14% van alle voortijdige lageruitval toe te schrijven aan verontreinigingsproblemen.
Vermoeiing
Wanneer machines overbelast zijn of aan geïnduceerde belastingen onderhevig zijn door onjuist onderhoud, dragen de lagers vaak de gevolgen, wat resulteert in 34% van alle voortijdige lageruitval. Plotselinge of onverwachte uitval zijn ook te voorkomen, doordat verwaarloosde of overbelaste lagers gemakkelijk te detecteren 'early warning' signalen afgeven.
De komende weken mailen we u een aantal keer en nemen u zo mee door de verschillende stadia van de Bearing Life Cycle
Bekijk ter introductie deze unieke video. U ziet op grappige, maar zeer herkenbare manier wijze het verschil tussen het gebruik van de juiste hulpmiddelen en methoden en het werk op de verkeerde manier doen. Deze video is enige tijd geleden opgenomen en ziet er misschien een beetje ouderwets uit, maar de onderhoudsmethoden en het type gereedschap zijn niet echt veranderd.
Neem contact op met het team om meer te weten te komen over de voordelen van het voorkomen van voortijdige lageruitval.
Inleiding tot de Bearing Life Cycle
Elk lager heeft een zeker gebruiksduurpotentieel. Onderzoek heeft aangetoond dat om tal van redenen niet elk lager dit bereikt. Er zijn binnen de Bearing Life Cycle belangrijke stadia te onderscheiden die van grote invloed zijn op de gebruiksduur van het lager. Deze fasen zijn het selecteren en kopen van een lager, montage, smering, uitlijning, eenvoudige conditiebewaking en demontage.
De stadia in de levenscyclus van een lager zijn uiterst belangrijk voor het maximaliseren van de gebruiksduur van het lager. Door het juiste lager voor de toepassing te selecteren, de juiste onderhoudspraktijken toe te passen en het juiste gereedschap te gebruiken, kunt u de gebruiksduur van uw lager aanzienlijk verlengen, het energieverbruik verminderen, de productiviteit en efficiëntie van de installatie verhogen en, niet onbelangrijk, de gezondheids- en veiligheidsomgeving aanzienlijk verbeteren door minder ongevallen en daardoor ook minder ziekteverzuim.
Belangrijkste oorzaken van voortijdige lageruitval
Slechte montage
Ongeveer 16% van alle voortijdige lager-uitval wordt veroorzaakt door een slechte montage (meestal overmatige of verkeerd toegepaste kracht...) of door onderhoudspersoneel dat niet bekend is met het juiste gereedschap. Voor bepaalde installaties zijn mechanische, hydraulische of warmtetoepassingsmethoden nodig voor correcte en efficiënte montage of demontage. Professionele montage, met behulp van gespecialiseerd gereedschap en speciale technieken, is een volgende positieve stap op weg naar maximale machine-uptime.
Slechte smering
"Sealed-for-life" lagers kunt u monteren en verder vergeten, maar ongeveer 36% van de voortijdige lageruitval wordt veroorzaakt door onvoldoende smeermiddel of smeermiddel met onjuiste specificaties. Een lager dat niet goed gesmeerd is, valt onvermijdelijk lang voor zijn normale gebruiksduur uit. Omdat lagers meestal de slechtst toegankelijke onderdelen van machines zijn, is smeren soms lastig en is een onjuiste smeerpraktijk vaak de oorzaak van het probleem.
Vervuiling
Ongeveer 14% van de lagers die vroegtijdig uitvallen, vallen uit door vervuilingsproblemen van lager en smeermiddel, veroorzaakt door slechte afdichtingen of onjuiste afdichtingskeuze. SKF voert een uitgebreid programma afdichtingen en biedt zowel standaard als klantspecifieke afdichtingen voor de meest moeilijke bedrijfsomstandigheden.
Vermoeiing
Wanneer machines overbelast zijn of aan geïnduceerde belastingen onderhevig zijn door onjuist onderhoud, dragen de lagers vaak de gevolgen, wat resulteert in 34% van alle voortijdige lageruitval. Plotselinge of onverwachte uitval is ook te voorkomen, doordat verwaarloosde of overbelaste lagers gemakkelijk te detecteren 'early warning' signalen afgeven.
In de menubalk bovenaan de pagina vindt u meer informatie over de verschillende stadia van de Bearing Life Cycle
Bekijk ter introductie deze unieke video. U ziet op grappige, maar zeer herkenbare manier wijze het verschil tussen het gebruik van de juiste hulpmiddelen en methoden en het werk op de verkeerde manier doen. Deze video is enige tijd geleden opgenomen en ziet er misschien een beetje ouderwets uit, maar de onderhoudsmethoden en het type gereedschap zijn niet echt veranderd. De video is voor velen van u wellicht een eye-opener in termen van arbeidsveiligheid, kostenreductie en tijdsefficiëntie.
© Copyright - SKF Benelux - Voorwaarden en condities | Privacybeleid | Eigenaar van de site | Cookies | Algemene voorwaarden