Iedereen vertrouwt er gewoon op dat ons eten en drinken veilig en van hoge kwaliteit is. In feite besteden de meeste mensen weinig aandacht aan voedselveiligheid. En dat is te danken aan jullie, de industrie, die de voedselveiligheid altijd hoog op de agenda heeft staan. Jullie zijn de onbezongen helden, die miljarden mensen over de hele wereld veilig en tevreden houden.
Maar elke held heeft een goede sidekick nodig – en wij hebben er één gevonden om u te ondersteunen. Dit is het moment om een echte held te ontdekken in ons Food Line assortiment: Onze hygiënisch ontworpen kogellagerunits.
Een hygiënisch ontwerp is essentieel om terugroepacties te voorkomen en aan de regelgeving te voldoen. SKF Food Line kogellagerunits zijn component voor component ontworpen om de hygiëne tijdens het afspoelen te verbeteren, uw producten proactief te beschermen en naleving van de regelgeving te garanderen.
|
Dit E-boek geeft u een beter inzicht in uw HACCP-risicofactoren (Hazard Analysis and Critical Control Points) rondom voedselzones.
|
|
Zo werkt het
|
Hier leert u meer over het unieke afdichtingssysteem met zijn ingenieuze goten en hoe het ontwikkelingsteam de lat voor het hygiënische ontwerp van de lagerunit hoog heeft gelegd. |
|
De hygiënische vormgeving van het lagerhuis vermindert potentiële verontreinigingen. |
Het insertlager is gemaakt van voedselveilig rubber en omgespoten met het composiet lagerhuis om een effectieve voetafdichting tegen het montageoppervlak te vormen.
De achterafdichting voorkomt dat verontreinigingen het lager vanaf de achterzijde binnendringen door statisch tegen het huis en dynamisch tegen de as af te dichten.
De einddeksel vormt een effectieve afdichting van het lagerhuis en is voorzien van een speciale vergrendelingsmechanisme om losraken te voorkomen.
Voor uitstekende lagerprestaties zijn een effectief lagervet en een innovatieve benadering van het lagerafdichtingsysteem vereist.
Ons ontwerp, waarvoor patent is aangevraagd, bevat goten die het reinigingsmiddel weg van het lager leiden, waardoor de afdichtingen een hoog beschermingsniveau en een laag energieverbruik bieden.
U kunt meer informatie krijgen door de animatie aan de linkerzijde te bekijken.
Voordelen voor u
FDA en EC goedgekeurde einddeksel van thermoplastisch polyurethaan elastomeer.
Insertlagers van roestvast staal of zinkgecoat, voorgesmeerd met NSF H1, Halal en Kosher goedgekeurd vet. Allergeenvrij. Het afdichtingsysteem is gemaakt van een roestvaststalen oliering en goedgekeurd door de FDA. Synthetisch rubber in een blauwe kleur.
Polyamide composiet FDA goedgekeurd lagerhuis met gegoten FDA en EC goedgekeurde rubberen voetafdichting. De blauwe achterafdichting is tevens FDA goedgekeurd.
Verminder risico op bacteriegroei in moeilijk te reinigen gebieden door de hygiënische vormgeving van de units.
Minimaliseer de verspreiding van bacteriën die in overtollig vet groeien als gevolg van nasmeren. Verminder verontreiniging met allergenen als deze in het vet zitten.
Naleving van de industriële regelgeving door gebruik te maken van materialen die voor voedingsmiddelen geschikt zijn. Verminder het risico en de gevolgen van mogelijke verontreiniging met optisch detecteerbare componenten.
Het is niet nodig om uw productie te stoppen voor het nasmeren van lagers en/of u hebt minder tijd nodig voor gepland onderhoud.
Reduceer de tijd die nodig is voor reinigen en controle met 33% in vergelijking met de situatie waarin overtollig vet moet worden gereinigd en de vormgeving van de unit niet hygiënisch is.
Door de afdichting van complete units te garanderen en de prestaties van de insteeklagers te optimaliseren, worden zowel de levensduur als de betrouwbaarheid van de lagers verbeterd. Dit zorgt voor een hogere beschikbaarheid van machines.
Het feit dat de lagers onderhoudsvrij zijn, zorgt dat u de kosten van nasmeren en arbeid kunt elimineren, evenals de kosten van ongeplande stops als gevolg van menselijke fouten. Zie hoeveel kosten worden gemaakt bij het nasmeren van lagers.
Met een uitstekend presterend insertlager en afdichting van de unit realiseert u lagere kosten en lagere frequentie van het vervangen van lagers door geplande of ongeplande stilstand.
Verlaag de milieukosten omdat u 33% minder warm water hoeft te gebruiken voor het reinigen van open lagerunits en minder kosten heeft voor de inkoop en afvoer van vetabsorberende poetsdoeken.
Kijk hoeveel u kunt besparen voor het milieu.
* gebaseerd op recycleerbaarheidsanalyse door Stena Recycling
- Microbiologie en hygiëne expert bij RISE