Informatie over cookies
SKF gebruikt cookies op onze website om de getoonde informatie zo goed mogelijk af te stemmen op de voorkeuren van de bezoekers en om de gebruikerservaring van onze website in het algemeen op maat te maken. Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid.

SKF Knowledge Webinars
er gaat een wereld voor je open!

Een nieuw webinar programma waarin u zowel generieke als branchegerichte kennis wordt aangeboden. In onze webinars delen we onze markt- en applicatiekennis die we in 114 jaar hebben opgebouwd. Kennis, maar ook vaardigheden die u nieuwe inzichten biedt om uw (kritische) machines en processen zo optimaal mogelijk te krijgen én houden. 

Klik op de blauwe webinar titel van uw voorkeur voor meer informatie en om u te registreren. De duur van de webinars is gemiddeld 45 minuten, deze worden in het Nederlands gegeven (tenzij anders aangegeven), met ruimte voor vragen en antwoorden. Ook dit najaar hebben we weer een interessant aanbod van webinars samengesteld.

Hoe selecteer je het juiste lager voor je toepassing? >>
Donderdag 1 april - webinar is reeds gehouden
Leer meer over de diverse criteria die belangrijk zijn voor de juiste lagerkeuze, zoals afmeting, belasting, toerental en afdichting. Maar hoe bepaal je deze voor jouw specifieke toepassing?

Smeerbeheer in Voedingsmiddelenindustrie >>
Woensdag 14 april 10:00 10:45
Waarom zou smering onderdeel moeten zijn van uw onderhoudsstrategie en niet een simpele ‘to do’? Hoeveel kunt u besparen, zelfs met nasmeervrije technologieën, door niet langer vast te houden aan bestaande smeermethodes?

Artificial Intelligence in Onderhoud >>
Woensdag 19 mei 10:00 – 10:45 
Taal: Engels
Ontdek hoe Artificial Intelligence u kan helpen vroegtijdige machinestoringen op te sporen, noodzakelijke onderhoudstaken te plannen en uw onderhoudsstrategie te optimaliseren.

Lagertechniek in de landbouw >>
Woensdag 16 juni 10:00 – 10:45
Wat als u moet beschikken over de juiste reserve-onderdelen – altijd, vooral tijdens het hoogseizoen? Wat als u stilstand tot een minimum zou kunnen beperken, en de uitdagingen van de moderne landbouw het hoofd zou kunnen bieden?

Hoe voorkom je vroegtijdig lageruitval? >>
Donderdag 1 juli 10:00 – 10:45
Hoe kan montage, smering, uitlijning, conditiebewaking en demontage de levensduur positief beïnvloeden? En hoe zich die verhouden tot de diverse fases in de levensduur van een lager? Deze webinar geeft je de antwoorden.

Artificial Intelligence in Onderhoud
September correcte datum volgt
Taal: Engels
Ontdek hoe Artificial Intelligence u kan helpen vroegtijdige machinestoringen op te sporen, noodzakelijke onderhoudstaken te plannen en uw onderhoudsstrategie te optimaliseren.

Artificial Intelligence in Onderhoud

Gun je lagers een tweede leven >>
Een duurzaam gebruik van industriële lagers 
Woensdag 13 oktober 11:00 – 11:45
Waarom uw kostbare lagers vervangen als deze door reconditionering weer als nieuw beschikbaar kunnen zijn? Prima mogelijk als een lager meer dan 30% over heeft van zijn berekende levensduur. 

Revisie - Gun je lagers een tweede leven

Webinar Programma

Op dit moment zijn er geen webinars

RecondOil – Olie als een Service >>
Woensdag 17 november 10:00 – 10:45
Revolutionair! De nieuwe SKF technologie waarmee smeermiddelen in hun originele staat worden hersteld en oneindig hergebruikt kan worden. Deze webinar toont wat dit betekent voor uw bedrijf.

Olie steeds herbruikbaar

Condition Monitoring Made Simple >>
Woensdag 8 december 10:00 – 10:45
Met conditiebewaking kan uw onderhoud veranderen naar een predictieve, preventieve en zelfs pro-actieve aanpak. Van basis conditiebewaking tot geavanceerde online systemen. Voorspel je onderhoud en voorkom kostbare machinestilstand. 

Conditiebewaking maakt het simpel

Bekijk ook onze webinars die in het Engels en Frans worden gepresenteerd.

Meer informatie? 

Wilt u meer informatie over deze of andere webinars?
Stuur dan een mail naar marketingbnl@skf.com


Meer weten over Microsoft Team

© 2021 Copyright - SKF Benelux - Voorwaarden en condities | Privacybeleid | Eigenaar van de site | Cookies | Algemene voorwaarden