Voor een lange gebruiksduur van de lagers is het belangrijk om tijdens bedrijf de conditie van machines en lagers te bepalen. Met een goed programma voor voorspellend onderhoud is uw onderhoudspersoneel niet meer steeds brandjes aan het blussen. Stilstand van de machines en de totale onderhoudskosten nemen daardoor af. Om u te helpen de maximale gebruiksduur van uw lagers te bereiken, heeft SKF een breed scala aan instrumenten ontwikkeld voor het analyseren van de kritische bedrijfscondities die van invloed zijn op de lager- en machineprestaties.
Meer weten om voortijdig lageruitval te voorkomen?
		
	Basis Conditie Bewaking
Voor een lange gebruiksduur van de lagers is het belangrijk om tijdens bedrijf de conditie van machines en lagers te bepalen. Met een goed programma voor voorspellend onderhoud is uw onderhoudspersoneel niet meer steeds brandjes aan het blussen. Stilstand van de machine en de totale onderhoudskosten nemen daardoor af. Om u te helpen de maximale gebruiksduur van uw lagers te bereiken, heeft SKF een breed scala aan instrumenten ontwikkeld voor het analyseren van de kritische bedrijfscondities die van invloed zijn op de lager- en machineprestaties
Onderhoudsconcepten: 
Storinggestuurd onderhoud, preventief onderhoud, predictief onderhoud 
SKF heeft een uitgebreide reeks tools voor basis conditiebewaking ontwikkeld die geschikt zijn voor onderhoudstechnici op basis van Operator Driven Reliability (ODR). Onder ODR zijn operators verantwoordelijk voor bepaalde onderhoudswerkwijzen, managen ze deze en voeren deze ook uit. Vaak zijn de operators de best toegeruste personen voor elementaire inspectieactiviteiten, omdat ze hun deel van de fabriek heel goed kennen. Ze merken vaak al kleine veranderingen in geluiden en trillingen op die iemand zonder eerstelijnservaring misschien niet opvallen.  
 
De operator kan daardoor kleine defecten snel verhelpen met eenvoudige stel- en reparatiehandelingen. Onderhoudstechnici hebben ook behoefte aan tools voor basis conditiebewaking. Als er bijvoorbeeld abnormale trillingen worden gedetecteerd of als een operator een abnormale bedrijfstoestand meldt, kan de technicus vaak met enkele tools voor basis conditiebewaking de hoofdoorzaak detecteren en deze verder evalueren. 
Onderhoudsconcepten: 
Storinggestuurd onderhoud, preventief onderhoud, predictief voorspellend onderhoud
SKF heeft een uitgebreide reeks tools voor basis conditiebewaking ontwikkeld die geschikt zijn voor Operator Driven Reliability (ODR) en onderhoudstechnici. Onder ODR zijn operators verantwoordelijk voor bepaalde onderhoudswerkwijzen en managen ze deze en voeren ze deze ook uit. Vaak zijn de operators de best toegeruste personen voor elementaire inspectieactiviteiten, omdat ze hun deel van de fabriek heel goed kennen. Ze merken vaak al kleine veranderingen in geluiden en trillingen op die iemand zonder eerstelijnservaring misschien niet opvallen. De operator kan daardoor kleine defecten snel verhelpen met eenvoudige afstel- en reparatiehandelingen.
Als er bijvoorbeeld abnormale trillingen worden gedetecteerd of als een operator een abnormale bedrijfstoestand meldt, kan de technicus vaak met enkele tools voor basis conditiebewaking de hoofdoorzaak detecteren en deze verder evalueren.
		
	SKF QuickCollect sensor
Machinegegevens. Verzamel ze, interpreteer ze en benut ze. Leer hoe SKF QuickCollect via apps verbinding maakt met mobiele toestellen en de cloud. De SKF QuickCollect-sensor (bekijk video) maakt het verzamelen van machinegegevens eenvoudiger en kosteneffectiever. Deze sensor werkt samen met mobiele apps die de complexiteit van het verzamelen en analyseren van gegevens verminderen, zodat u machineproblemen kunt detecteren voordat ze tot uitval leiden.
		
	SKF ProCollect
Upgrade naar ProCollect en verbeter uw onderhoudsprogramma. Geef uw operationele team meer mogelijkheden, creëer, plan en voer handmatige inspecties en smeerroutes uit, krijg dieper inzicht in uw machines, sla gegevens op en deel ze in de cloud, krijg toegang tot gemakkelijk te begrijpen dashboards en maak verbinding met SKF expertise. Dit alles voor een vast bedrag, waardoor er geen hoge opstartinvesteringen nodig zijn.
Zo werkt het
Het managen van uw operatie en onderhoud is een 24-uurs verantwoordelijkheid. Ongeplande uitvaltijd van assets is een probleem voor alle betrokkenen. Het is van cruciaal belang dat u de status van uw assets kent en die informatie moet u zo eenvoudig mogelijk kunnen krijgen. Bekijk de video en oordeel zelf.
Zo werkt het
Het managen van uw operatie en onderhoud is een 24-uurs verantwoordelijkheid. Ongeplande uitvaltijd van assets is een probleem voor alle betrokkenen. Het is van cruciaal belang dat u de status van uw assets kent en die informatie moet u zo eenvoudig mogelijk kunnen krijgen. Bekijk de video en oordeel zelf.
		
	SKF QuickCollect sensor
Machinegegevens. Verzamel ze, interpreteer ze en benut ze. Leer hoe SKF QuickCollect via apps verbinding maakt met mobiele toestellen en de cloud. De SKF QuickCollect-sensor (video afspelen) maakt het verzamelen van machinegegevens eenvoudiger en kosten effectiever. Deze sensor werkt samen met mobiele apps die de complexiteit van het verzamelen en analyseren van gegevens verminderen, zodat u machineproblemen kunt detecteren voordat ze tot uitval leiden.
		
	SKF ProCollect
Upgrade naar ProCollect en verbeter uw onderhoudsprogramma. Geef uw operationele team meer mogelijkheden, creëer, plan en voer handmatige inspecties en smeerroutes uit, krijg dieper inzicht in uw machines, sla gegevens op en deel ze in de cloud, krijg toegang tot gemakkelijk te begrijpen dashboards en maak verbinding met SKF expertise. Dit alles voor een vast bedrag, waardoor er geen hoge opstartinvesteringen nodig zijn.
SKF Plug and Play - betrouwbare rotatie binnen handbereik
Meld u aan voor een 12 maanden abonnement (12 maanden voor de prijs van 11)
SKF Plug and Play is een one-stop-shop oplossing voor voorspellend onderhoud. Gebruik deze asset health-bundel op instapniveau om gegevens te verzamelen, inzichten te verkrijgen en actie te ondernemen voordat de machine uitvalt.  
Met SKF Plug and Play is het voorspellen van problemen met roterende apparatuur eenvoudig. SKF biedt in deze instapbundel een intuïtieve sensor met een naadloze mobiele app, snelle analyse en toegang tot diagnostiek en corrigerende acties.  
En, heel belangrijk, het is niet nodig is om nieuwe technici in te huren of te investeren in infrastructuur of complexe systemen. Voor meer informatie download onze Asset Health Package of ga naar onze Plug and Play Hub.
		
	Meld u aan voor een 12 maanden abonnement (12 maanden voor de prijs van 11)
SKF Plug and Play is een one-stop-shop voor predictief onderhoud. Gebruik deze asset health-bundel op instapniveau om gegevens te verzamelen, inzichten te verkrijgen en actie te ondernemen voordat de machine uitvalt.  
 
Met SKF Plug and Play is voorspellen van problemen met roterende apparatuur eenvoudig. SKF biedt in deze instapbundel een intuïtieve sensor met een naadloze mobiele app, snelle analyse en toegang tot diagnostiek en corrigerende acties.  
 
En, heel belangrijk, het is niet nodig is om nieuwe technici in te huren of te investeren in infrastructuur of complexe systemen. Download voor meer informatie onze Asset Health Package of ga naar onze Plug and Play Hub.
		
	 
NIEUW: Infrarood thermometer TKTL serie 
SKF heeft een breed assortiment draagbare, lichtgewicht en gebruiksvriendelijke infraroodthermometers voor thermische inspecties. Deze draagbare hulpmiddelen helpen u om temperatuurverschillen in technische en niet-technische toepassingen te detecteren, om daarmee informatie over afwijkingen in de werking te constateren.
		
	 
Detector voor elektrische stroomdoorgang TKED 1
Elektrische stroomdoorgang is het resultaat van spanningen op de motoras die via het lager naar de aarde worden ontladen, met elektrische erosie, degradatie van smeermiddel en uiteindelijk lageruitval tot gevolg. Een detector voor elektrische stroomdoorgang kan helpen bij het detecteren van elektrische ontladingsstromen, zodat u corrigerende maatregelen kunt nemen.
		
	NIEUW: Infraroodthermometer TKTL serie
SKF heeft een breed assortiment draagbare, lichtgewicht en gebruiksvriendelijke infraroodthermometers voor thermische inspecties. Deze draagbare hulpmiddelen helpen u om temperatuurverschillen in technische en niet-technische toepassingen te detecteren, om daarmee informatie over afwijkingen in de werking te constateren.
		
	Detector voor elektrische stroomdoorgang TKED 1
Elektrische stroomdoorgang is het resultaat van spanningen op de motoras die via het lager naar de aarde worden ontladen, met elektrische erosie, degradatie van smeermiddel en uiteindelijk lageruitval tot gevolg. Een detector voor elektrische stroomdoorgang kan helpen bij het detecteren van elektrische ontladingsstromen, zodat u corrigerende maatregelen kunt nemen.
		
	Nieuw: SKF Stroboscoop TKRS serie
De nieuwe TKRS 41 is krachtige SKF stroboscoop voor het visueel inspecteren van draaiende machines en voor het bepalen van het toerental van een machine.
De ingebouwde laser-toerenteller en de eenvoudige bediening helpen de gebruiker om de juiste knipperfrequentie snel in te stellen voor een duidelijk "bevroren" beeld ter inspectie
		
	De nieuwe SKF stroboscoop TKRS 41 is krachtige stroboscoop voor het visueel inspecteren van draaiende machines en voor het bepalen van het toerental van een machine.
De ingebouwde laser-toerenteller en de eenvoudige bediening helpen de gebruiker om de juiste knipperfrequentie snel in te stellen voor een duidelijk "bevroren" beeld ter inspectie
Meer weten om voortijdig lageruitval te voorkomen?
© Copyright - SKF Benelux - Voorwaarden en condities | Privacybeleid | Eigenaar van de site | Cookies | Algemene voorwaarden