Informatie over cookies
SKF gebruikt cookies op onze website om de getoonde informatie zo goed mogelijk af te stemmen op de voorkeuren van de bezoekers en om de gebruikerservaring van onze website in het algemeen op maat te maken. Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid.
Agrarische sector
Trioliet - Lagere levensduurkosten
Door het toepassen van SKF lagers en automatische smeersystemen heeft Trioliet, fabrikant van voermengwagens, de levensduurkosten verminderd en het aantal klachten tot praktisch nul teruggebracht.
Evers Agro - Innovatie landbouwmachines rendeert!
De felrode en robuuste landbouwmachines van Evers Agro bieden al jaren oplossingen voor grondbewerking. Evers Agro wilt voortdurend nog betere landbouwmachines ontwikkelen.
|
Industriële aandrijvingen
Spie - ‘Lift’ voor omloopwielen Spoorbrug Dordrecht
SPIE, technisch dienstverlener o.a. op het gebied van infrastructurele installaties kreeg de opdracht van spoorbeheerder ProRail om de lagers te vervangen van een aantal omloopwielen van deze spoorbrug.
Bus Industrial Tools - SKF als voorkeursleverancier gekozen
Lagers zijn een belangrijk onderdeel in het assortiment van Bus Industrial Tools en daarom koos de directie van Bus om maar één merk lagers op te nemen.
Conrad - Boorinstallaties met PLC-gestuurd smeersysteem
Progressief smeersysteem met variabele systeemdruk monitort smeercyclus.
De nieuwe Dokbrug Vlissingen – koelen en draaien
Een belangrijk verbindingspunt in de nieuwe woonwijk Het Scheldekwartie wordt de nieuwe Dokbrug. De montage bleek een uitdaging en dus werd de specifieke kennis en ervaring van SKF gevraagd.
|
Bewerkingsmachines
Kraats - Puinbreker loopt weer als een naaimachine!
Een van de belangrijkste activiteiten van Van de Kraats en Bouw is het verwerken van steen- en betonpuin van sloopprojecten ongeacht de afmetingen van de brokken puin, met of zonder wapening.
Indorama - Met voorspellend onderhoud blijf je de problemen voor!
Het is een uitdaging om daadwerkelijk stappen te zetten richting Industry 4.0 waar je betrouwbare partners voor nodig hebt én waarbij je niet over één nacht ijs gaat.
BASF - Condition monitoring made simple
Kritische applicaties moeten standaard uitgerust zijn met online condition-monitoring systemen.
Parenco - Papier en verpakkingen rollen als nooit tevoren
Hoe zorg je dat na jaren stilstand een complete productielijn gereviseerd en omgebouwd wordt, waarna deze zonder uitval bijdraagt aan de sterk toegenomen bedrijfswaarde?
Royal Leerdam – structurele besparing door SKF onderhoudscontract
Periodieke trillingsmetingen leerden dat modificatie van lagers en smeermiddel de levensduur van een productie-eenheid van Royal Leerdam meer dan 4 keer verlengden.
UNIPER - Kolossaal vermogen aan de zee
Maasvlakte Power Plant 3 is ontworpen om zes jaar te draaien zonder stilstand voor onderhoud. De installatie maakt gebruik van de nieuwste technologie. SKF is opgewassen tegen de uitdaging.
|
Voeding en drank
AkzoNobel - Verbeterde onderhoudsstrategie voor zoutproductie
SKF wilde een nieuw vet, speciaal voor voedingsmiddelen, in de praktijk testen. Bij AkzoNobel is dit getest op lagers in de productie-unit.
JBT - Maatwerkoplossingen voor High Capacity Fillers
Klantspecifieke zwenklagers (diameter 1.20 mtr) en afdichtingen voor voedingsindustrie.
STAS - Verhoogde kwaliteit en voedselveiligheid
STAS bouwt fruitsorteermachines en moet voldoen aan steeds strengere eisen op het gebied van voedselveiligheid. Door toepassing van diverse SKF oplossingen is dat gelukt.
|
Pulp & Paper
Sappi - Goede Condition Monitoring levert altijd op!
Recent zijn diverse nieuwe technologieën ingevoerd, die extra bijdragen aan het tijdig herkennen van lager- en machineproblemen.
|
Material handling
ATM - Kortere onderhoudsstops voor ATM
Afval Terminal Moerdijk (ATM) verwerkt jaarlijks zo’n 2 miljoen ton afval en ziet kans dit voor bijna 95% weer geschikt te maken voor hergebruik.
|
Spoorwegen
SKF Insight – de ontwikkeling van spoorweglagers met sensoren
Nieuw ontwerp in een paar minuten te monteren. Operationele data levert geavanceerde conclusies.
|
Algemeen
AE - SimPro Spindle levert snelle lagerselectie en ontwerp alternatieven
Voor Advanced Electromagnetics (AE) was SimPro Spindle de oplossing om een selectie te maken van speciale lagers voor een motor met een hoog koppel én een hoog toerental.
Met SimPro zijn lagerberekeningen een fluitje van een cent
Wees je eigen expert. Ervaar het gemak van zelf en intuïtief selecteren van lagertypes en zie wat de effecten zijn van verschillende parameters.
|
Meidoornkade 14, 3992 AE Houten, +31 (0)30 607 59 57, Nederland - Berkenlaan 8C, 1831 Diegem, +32 (0)2 729 66 11, België - skf.benelux@skf.com